TENDO P HSK-A80 Ø18x95
Ident.-Nr. 204490
- Hydro-Dehnspannfutter
- Baureihe: TENDO Platinum
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 80
- Spanndurchmesser: 18 mm
- Auskraglänge: 95 mm
- Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 240 Nm
Technische Details
Technologie | Hydro-Dehnspannfutter |
---|---|
Baureihe | TENDO Platinum |
Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 80 |
Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
Spanndurchmesser D1 | 18 mm |
D2 [mm] | 40 |
D3 [mm] | 50 |
D6 [mm] | 36 |
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 95 mm / 3.7" |
L2 [mm] | 49 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 51 |
L5 [mm] | 69 |
G | M12x1 |
Min. Drehmoment [Nm] | 240 |
Gewicht [kg] | 1.8 |
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
MMS (Minimalmengenschmierung)
MMS-taugliche Ausführung auf Anfrage lieferbar
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich
TENDO Platinum mit Cool Flow auf Anfrage erhältlich