TRIBOS-S CAT50 Ø1 1/4"x150
Ident.-Nr. 205498
- Polygonspannfutter
- Baureihe: TRIBOS-S
- Werkzeughalterschnittstelle: CAT 50
- Spanndurchmesser: 1 1/4"
- Auskraglänge: 150 mm
- Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 250 Nm
Technische Details
Technologie | Polygonspannfutter |
---|---|
Baureihe | TRIBOS-S |
Werkzeughalterschnittstelle | CAT 50 |
Werkzeughalternorm | ASME B5.50 |
Spanndurchmesser D1 | 1 1/4" |
D2 [mm] | 45 |
D3 [mm] | 47.1 |
D4 [mm] | 69.85 |
L2 [mm] | 61 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 45 |
L5 [mm] | 108 |
L6 [mm] | 130.95 |
G | M10x1 |
Min. Drehmoment [Nm] | 250 |
Gewicht [kg] | 3.49 |
Ausführung
Lange, schlanke Ausführung
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
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
Kühlmittelzufuhr gemäß ASME B5.50
Bohrungen für Form AF bei Lieferung mit Gewindestiften verschlossen
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich