WEL CF SK40 Ø14x50
Ident.-Nr. 23002487
- WELDON Flächenspannfutter
- Baureihe: WELDON
- Cool Flow Variante
- Werkzeughalterschnittstelle: SK 40
- Spanndurchmesser: 14 mm
- Auskraglänge: 50 mm
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
Spanndurchmesser D1 | 14 mm |
D2 [mm] | 42 |
D6 [mm] | 45 |
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 50 mm / 2.0" |
L2 [mm] | 48 |
L4 [mm] | 30.9 |
G1 | M12 |
Gewicht [kg] | 1.05 |
Cool Flow Variante | ja |
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
Version Cool Flow
Kühlmittel wird über zwei Kühlmittelbohrungen direkt an die Werkzeugschneide geleitet
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 AD/AF
Bohrungen für Form AF bei Lieferung verschlossen
Lieferumfang
Inklusive WELDON Spannschraube und zwei M3-Schrauben zum Verschließen der Cool-Flow-Option (bei Bedarf)
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich