ROTA HSA 400
Ausgleichsfutter
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
Kundenspezifische Lösung
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Ausgleichsfutter
- Werkstückzentrierung zwischen Spitzen
- Hub pro Backe: 9 mm
- Ausgleich im Ø: 5 mm
- Kolbenhub: 30 mm
- Max. Spannkraft: 150 kN
- Max. Betätigungskraft: 61 kN
- Max. Drehzahl: 1800 1/min
Technische Details
Max. Drehzahl [1/min] | 1800 |
---|---|
Max. Spannkraft [kN] | 150 |
Max. Betätigungskraft [kN] | 61 |
Hub/Backe [mm] | 9 |
Kolbenhub (H) [mm] | 30 |
Ausgleich im Ø [mm] | 5 |