ROTA NCM 2000
Hybridspannfutter mit automatischer Werkstückzentrierung
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
Kundenspezifische Lösung
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Hybridspannfutter
- Automatische Werkstückzentrierung
- Magnetspannbereich: 500 - 2000 mm
- Zentrierkraft: 50 kN
- Futterhöhe: 190 mm
- Gewicht: 1500 kg
Technische Details
Max. Zentrierkraft [kN] | 50 |
---|---|
Min. Magnetspannbereich [mm] | 500 |
Max. Magnetspannbereich [mm] | 2000 |
Bauhöhe [mm] | 190 |
Eigenmasse [kg] | 1500 |