ROTA NCM 400
Hybridspannfutter mit automatischer Werkstückzentrierung
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
Kundenspezifische Lösung
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Hybridspannfutter
- Automatische Werkstückzentrierung
- Magnetspannbereich: 150 - 400 mm
- Zentrierkraft: 10 kN
- Futterhöhe: 120 mm
- Gewicht: 95 kg
Technische Details
Max. Zentrierkraft [kN] | 10 |
---|---|
Min. Magnetspannbereich [mm] | 150 |
Max. Magnetspannbereich [mm] | 400 |
Bauhöhe [mm] | 120 |
Eigenmasse [kg] | 95 |