NSA3 120
Palettiermodule
Ident.-Nr. 1531269
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
Spannmodul Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Federgespanntes System - Pneumatisch öffnend
- Turbo-Funktion
- Palettenabhebefunktion
- Integrierte Abblasfunktion
- Staudruckabfrage Spannschieberstellungen
- Abmessungen: Ø118 x Ø90 x 50 mm
- Einzugskraft: 3 kN
- Einzugskraft mit Turbo: 10 kN
- Betätigungsdruck: 6 bar
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- Gewicht: 2 kg
Technische Details
Durchmesser [mm] | 118 |
---|---|
Einzugskraft [kN] | 3 |
Einzugskraft mit Turbo [kN] | 10 |
Entriegelungsdruck [bar] | 6 |
Wiederholgenauigkeit [mm] | < 0.005 |
Gewicht [kg] | 2 |
Lieferumfang
Spannmodul, Befestigungsschrauben, O-Ringe, Abdeckkappen, Betriebsanleitung; ohne Spannring