NSE plus 176
Spannmodule
Ident.-Nr. 471060
Dieses Produkt ist in Abkündigung und nur noch für einen begrenzten Zeitraum erhältlich.
Alternative Produkte:
Spannmodul Standard
Abkündigungsinformationen:
Abkündigungsinformationen:
- Ersetzt durch: 1464667
- Federgespanntes System - Pneumatisch öffnend
- Turbo-Funktion
- Staudruckabfrage Spannschieberstellung "geöffnet"
- Abmessungen: Ø176 x Ø138 x 59,8 mm
- Einzugskraft: 9 kN
- Einzugskraft mit Turbo: 40 kN
- Betätigungsdruck: 6 bar
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- Gewicht: 7.9 kg
Technische Details
Durchmesser [mm] | 176 |
---|---|
Einzugskraft [kN] | 9 |
Einzugskraft mit Turbo [kN] | 40 |
Entriegelungsdruck [bar] | 6 |
Wiederholgenauigkeit [mm] | < 0.005 |
Gewicht [kg] | 7.9 |
Lieferumfang
Spannmodul, Befestigungsschrauben, O-Ringe, Abdeckkappen, Betriebsanleitung; ohne Spannbolzen