SPB-HT mini 20
Spannbolzen
Ident.-Nr. 1393005
Spannbolzen Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Standard-Spannbolzen
- Positionierbolzen
- Für Hochtemperaturanwendungen
- Haltekraft M6 (bis 200 °C): 15 kN
- Haltekraft M6 (200 bis 520 °C): 6 kN
- Haltekraft M8 (bis 200 °C): 25 kN
- Haltekraft M8 (200 bis 520 °C): 10 kN
- Gewicht: 0.03 kg
Technische Details
Variante | Positionierbolzen |
---|---|
Gewicht [kg] | 0.03 |
Lieferumfang
Spannbolzen, Befestigungsschraube