WZW-725 HSK A63-48
Werkzeugwagen
Ident.-Nr. 1154275
Rüstwagen Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Werkzeugwagen
- Individuell konfigurierbar
- Passende Werkzeughalterschnittstelle: HSK A63
- Abmessungen: 725 x 800 x 1370 mm
- Anzahl Werkzeughalter: 48
- Gewicht: 72 kg
Technische Details
Länge [mm] | 725 |
---|---|
Breite [mm] | 800 |
Höhe [mm] | 1370 |
Max. Anzahl Werkzeughalter | 48 |
Vorbereitet für Werkzeughalter | HSK A63 |
Gewicht [kg] | 72 |
Lieferumfang
Werkzeugwagen, Ablegebleche und Betriebsanleitung