EWB-TG 315
Grundbacken
Ident.-Nr. 160702
EWB-TG 315, Grundbacken
- Verzahnung: Gerade Verzahnung
- Aufnahme: Kreuzversatz
- Nutbreite: 19.02 mm
- Stegbreite: 12.7 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
Technische Details
Produktgruppe | Grundbacken |
---|---|
Aufnahme | Kreuzversatz |
Verzahnung | Gerade Verzahnung |
Nutbreite N [mm] | 19.02 |
Stegbreite S [mm] | 12.7 |
Breite B [mm] | 50 |
Höhe H [mm] | 46 |
Höhe H1 [mm] | 43 |
Länge L [mm] | 120 |
Lochabstand b [mm] | 63.5 |
Schrauben | 5/8" |
m/Satz [kg] | 4.5 |
Zylinderschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten