EWB-TG 500
Grundbacken
Ident.-Nr. 160704
EWB-TG 500, Grundbacken
- Verzahnung: Gerade Verzahnung
- Aufnahme: Kreuzversatz
- Nutbreite: 19.02 mm
- Stegbreite: 12.7 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
Technische Details
Produktgruppe | Grundbacken |
---|---|
Aufnahme | Kreuzversatz |
Verzahnung | Gerade Verzahnung |
Nutbreite N [mm] | 19.02 |
Stegbreite S [mm] | 12.7 |
Breite B [mm] | 62 |
Höhe H [mm] | 62 |
Höhe H1 [mm] | 59 |
Länge L [mm] | 168 |
Lochabstand b [mm] | 76.2 |
Schrauben | 3/4" |
m/Satz [kg] | 10.5 |
Zylinderschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten