EWB-TS 210
Grundbacken
Ident.-Nr. 160730
EWB-TS 210, Grundbacken
- Verzahnung: Gerade Verzahnung
- Aufnahme: 1/16" x 90°
- Nutbreite: 17 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Lieferumfang: Einschließlich Zylinderschrauben
Technische Details
Produktgruppe | Grundbacken |
---|---|
Aufnahme | 1/16" x 90° |
Verzahnung | Gerade Verzahnung |
Nutbreite N [mm] | 17 |
Breite B [mm] | 45 |
Breite B1 [mm] | 45 |
Höhe H [mm] | 46 |
Länge L [mm] | 89 |
Schrauben | M12 |
m/Satz [kg] | 3.6 |