arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SFG 630 Abbildung ähnlich

SFG 630

Grundbacken

Ident.-Nr. 157106

Versandfertig ab Lager
SFG 630, Grundbacken
  • Verzahnung: Schräge Verzahnung
  • Aufnahme: Kreuzversatz
  • Nutbreite: 40 mm
  • Stegbreite: 24 mm
  • Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
  • Lieferumfang: Einschließlich Zylinderschrauben
Produktgruppe Grundbacken
Aufnahme Kreuzversatz
Verzahnung Schräge Verzahnung
Nutbreite N [mm] 40
Stegbreite S [mm] 24
Breite B [mm] 65
Höhe H [mm] 62
Höhe H1 [mm] 58
Länge L [mm] 230
Lochabstand b [mm] 82
Schrauben M20
m/Satz [kg] 16.23