NJ 43
Kombi-Nutenstein
Ident.-Nr. 146113
NJ 43, Kombi-Nutenstein
- Nutbreite: 10 mm
- Max. Anzugsmoment: 30 Nm
- Liefereinheit: 1 Stück
Technische Details
Produktgruppe | Kombi-Nutenstein |
---|---|
Höhe H [mm] | 15 |
Höhe H1 [mm] | 5 |
Lochabstand b [mm] | 14 |
Zyl.-Schraube | M8 x 20 |
Max. zul. Anziehdrehmoment [Nm] | 30 |
Bei der Auswahl der Nutensteine bitte die Anschlussmaße des Futters (Verzahnung/Nutbreite) prüfen