NK 60
Kombi-Nutenstein
Ident.-Nr. 147104
NK 60, Kombi-Nutenstein
- Nutbreite: 10 mm
- Max. Anzugsmoment: 16 Nm
- Liefereinheit: 1 Stück
Technische Details
Produktgruppe | Kombi-Nutenstein |
---|---|
Höhe H [mm] | 13.7 |
Höhe H1 [mm] | 5.5 |
Lochabstand b [mm] | 12 |
Zyl.-Schraube | M6 x 18 |
Max. zul. Anziehdrehmoment [Nm] | 16 |
Bei der Auswahl der Nutensteine bitte die Anschlussmaße des Futters (Verzahnung/Nutbreite) prüfen