arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PNK-G 250-6 Abbildung ähnlich

PNK-G 250-6

Pendelbacken Baugruppen

Ident.-Nr. 190605

Verfügbarkeit auf Anfrage
PNK-G 250-6, Pendelbacken Baugruppen
  • Verzahnung: Gerade Verzahnung
  • Liefereinheit: 1 Stück
  • Lieferumfang: PT-S 250-1, ID-Nr. 191520PB 250-3, ID-Nr. 192102SP 250-1, ID-Nr. 194100SP 250-2, ID-Nr. 194101
Produktgruppe Pendelbacken Baugruppen
Verzahnung Gerade Verzahnung
Breite B [mm] 103
Breite B1 [mm] 26
Höhe H [mm] 86
Länge L [mm] 98.5
Einspanntiefe T [mm] 40
Gewinde Auflagebolzen G M6
m/Stück [kg] 2.2
Bei Kraftspannfutter können Spannlücken entstehen. Um diese Spannlücken zu überbrücken sind im Lieferumfang 2 verschiedene Spanneinsätze enthalten.