PNK-G 630-4
Pendelbacken Baugruppen
Ident.-Nr. 190637
PNK-G 630-4, Pendelbacken Baugruppen
- Verzahnung: Gerade Verzahnung
- Liefereinheit: 1 Stück
- Lieferumfang: PT-S 630-1, ID-Nr. 191529PB 400-3, ID-Nr. 192112SP 400-3, ID-Nr. 194110SP 400-4, ID-Nr. 194111
Technische Details
Produktgruppe | Pendelbacken Baugruppen |
---|---|
Verzahnung | Gerade Verzahnung |
Breite B [mm] | 240 |
Breite B1 [mm] | 45 |
Höhe H [mm] | 118 |
Länge L [mm] | 200 |
Einspanntiefe T [mm] | 50 |
Gewinde Auflagebolzen G | M8 |
m/Stück [kg] | 8.3 |
Bei Kraftspannfutter können Spannlücken entstehen. Um diese Spannlücken zu überbrücken sind im Lieferumfang 2 verschiedene Spanneinsätze enthalten.