PNK-G 630-8
Pendelbacken Baugruppen
Ident.-Nr. 190641
PNK-G 630-8, Pendelbacken Baugruppen
- Verzahnung: Gerade Verzahnung
- Liefereinheit: 1 Stück
- Lieferumfang: PT-S 630-2, ID-Nr. 191530PB 630-6, ID-Nr. 192125SP 630-1, ID-Nr. 194114SP 630-2, ID-Nr. 194115
Technische Details
Produktgruppe | Pendelbacken Baugruppen |
---|---|
Verzahnung | Gerade Verzahnung |
Breite B [mm] | 374 |
Breite B1 [mm] | 45 |
Höhe H [mm] | 118 |
Länge L [mm] | 226 |
Einspanntiefe T [mm] | 50 |
Gewinde Auflagebolzen G | M8 |
m/Stück [kg] | 12 |
Bei Kraftspannfutter können Spannlücken entstehen. Um diese Spannlücken zu überbrücken sind im Lieferumfang 2 verschiedene Spanneinsätze enthalten.