SVAGG-63-L Basic
Vakuum Aggregate
Ident.-Nr. 425053
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Alternative Produkte:
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
Vakuumspanntechnik Standard
Abkündigungsinformationen:
Abkündigungsinformationen:
- End-of-Sales Datum: 2023-06-30
- Ersetzt durch: 1563469
- Vakuumaggegrat
- Max. Spannfläche: 20000 cm²
- Abmessungen: 1024 x 435 x 965 mm
- Anschluss-ØD: 25 mm
- Max. Vakuum: -980 mbar
- Saugvermögen: 63 m³/h
- Speichervolumen: 80 l
- Schallpegel: 65 dB(A)
- Nennleistung: 1.5 kW
- Gewicht: 100 kg
Technische Details
Länge [mm] | 1024 |
---|---|
Breite [mm] | 435 |
Höhe [mm] | 965 |
Anschluss-ØD [mm] | 25 |
Max. Vakuum [mbar] | -980 |
Max. Spannfläche [cm²] | 20000 |
Saugvermögen [m³/h] | 63 |
Speichervolumen [l] | 80 |
Schallpegel [dB(A)] | 65 |
Nennleistung [kW] | 1.5 |
Frequenz [Hz] | 50 |
Schutzart IP | 54 |
Gewicht [kg] | 100 |
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Wichtiger Hinweis zur Systemauslegung
Ein Komplettsystem besteht aus Matrixplatte und Vakuum-Aggregat. Das Vakuum-Aggregat von SCHUNK beinhaltet neben den Funktionen Vakuum Ein/Aus, Füllstandsüberwachung auch die Systemüberwachung mittels integriertem Vakuum-Schalter, der per Schnittstelle mit der Maschinensteuerung bauseitig synchronisiert werden kann. Dadurch kann bei Spannkraftverlust der Bearbeitungsvorgang automatisch unterbrochen werden.