arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TENDO WZS FLANGE Ø1/2 Illustration similar

TENDO WZS FLANGE Ø1/2"x111

Hydraulic expansion toolholder

ID 28003746

Delivery time on request
TENDO WZS FLANGE Ø1/2"x111, Tool grinding toolholder
  • TENDO WZS
  • Hydraulic expansion toolholder
  • Toolholder interface: FLANSCH/FLANGE
  • Clamping diameter D1: 1/2"
  • Run-out accuracy: < 0.003 mm at 2.5 x D
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 30 Nm


Scope of delivery: Does not include an actuation key
Technologie Hydrodehnspannfutter
Baureihe TENDO WZS
Werkzeughalterschnittstelle FLANSCH/FLANGE
Spanndurchmesser D1 1/2"
D2 [mm] 36.0
D3 [mm] 70.0
D6 [mm] 20.0
L [mm] 111.0
L4 [mm] 37.0
L5 [mm] 73.0
Min. Drehmoment [Nm] 30.0
Gewicht [kg] 3.0

Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeugschaftqualität
h6

Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar

Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel