WZS GZB-S Ø20 Ø15 BJ
Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter
Ident.-Nr. 207597
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
WZS GZB-S Ø20 Ø15 BJ, Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter
- Mit Bajonett-Verriegelung
- Spanndurchmesser: 15 mm
- Länge: 59 mm
Technische Details
Technologie | Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter |
---|---|
Baureihe | WZS GZB-S Bajonett |
Werkzeughalterschnittstelle | WZS GZB-S Ø20 Bajonett |
Spanndurchmesser D1 | 15 mm |
D2 [mm] | 20 |
D3 [mm] | 22 |
L2 [mm] | 50 |
L3 [mm] | 3 |
L10 [mm] | 5 |
Gewicht [kg] | 0.1 |
Ausführung
Mit Bajonett-Verriegelung
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich