ABP-h plus 250-2
Zubehör Kraftspannblöcke
Ident.-Nr. 1323977
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
Zubehör Kraftspannblöcke
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 2fach Basisplatte
- Zur direkten Montage und Ansteuerung von einem TANDEM Kraftspannblocks mit VERO-S.
- Passend zu: Baugröße 250
- Länge: 595 mm
- Breite: 250 mm
- Höhe: 36 mm
- Gewicht: 37 kg
Technische Details
Länge [mm] | 595 |
---|---|
Breite [mm] | 250 |
Höhe [mm] | 36 |
Gewicht [kg] | 37 |
Lieferumfang
Basisplatte, Stecknippel, Ringschraube, Dichtsatz, Handgriffe, Betriebsanleitung