arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ADK M6-SW4 Abbildung ähnlich

ADK M6-SW4

Zubehör Nullpunktspannsysteme Standard

Ident.-Nr. 435911

Versandfertig ab Lager
Zubehör Nullpunktspannsysteme Standard

Produktmerkmale:
  • Abdeckkappen
  • Zur Abdeckung der Befestigungsschrauben und Vermeidung von Spänenestern
  • Passend zu: NSE mini 90-V1, 90-25-V1, 90-25-V10; NSE-E mini 90-V1, 90-IN-V1, NSE-M mini 90-V1
Technische Daten:
  • Gewinde: M6
  • Durchmesser: 10 mm
  • Höhe: 3.5 mm
  • Gewicht: 0.001 kg
Durchmesser [mm] 10
Höhe [mm] 3.5
Gewicht [kg] 0.001

Lieferumfang
Abdeckkappen