FF-T1 Z170-A6
Flansch Standard
Ident.-Nr. 803001
Flansch Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Direktflansch
- Für hydraulisch betätigte Kraftspannfutter
- Futterseite: Z170
- Maschinenseite: ISO 702-1 Nr. 6
- Teilkreis Futter: 133.4 mm
- Teilkreis Spindel: 133.4 mm
- Höhe: 17 mm
- Durchlass: 103.2 mm
- Gewicht: 1.7 kg
Technische Details
Futterseite | Z170 |
---|---|
Maschinenseite | ISO 702-1 Nr. 6 |
Teilkreis Futter [mm] | 133.4 |
Teilkreis Spindel [mm] | 133.4 |
Höhe [mm] | 17 |
Durchlass [mm] | 103.2 |
Gewicht [kg] | 1.7 |
Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben