Flansch Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Direktflansch
- Für hydraulisch betätigte Kraftspannfutter
- Futterseite: Z380
- Maschinenseite: ISO 702-1 Nr. 15
- Teilkreis Futter: 330.2 mm
- Teilkreis Spindel: 330.2 mm
- Höhe: 47 mm
- Durchlass: 281.5 mm
- Gewicht: 13.5 kg
Technische Daten FF-T1 Z380-A15
Futterseite | Z380 |
---|---|
Maschinenseite | ISO 702-1 Nr. 15 |
Teilkreis Futter [mm] | 330.2 |
Teilkreis Spindel [mm] | 330.2 |
Höhe [mm] | 47 |
Durchlass [mm] | 281.5 |
Gewicht [kg] | 13.5 |
Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben
Rezensionen zum Produkt FF-T1 Z380-A15
Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.