arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
FF-T1 Z520-A15 Abbildung ähnlich

FF-T1 Z520-A15

Flansch Standard

Ident.-Nr. 805007

Versandfertig in 3-6 Tagen
Flansch Standard

Produktmerkmale:
  • Direktflansch
  • Für hydraulisch betätigte Kraftspannfutter
  • Futterseite: Z520
  • Maschinenseite: ISO 702-1 Nr. 15
Technische Daten:
  • Teilkreis Futter: 330.2 mm
  • Teilkreis Spindel: 330.2 mm
  • Höhe: 28 mm
  • Durchlass: 281.5 mm
  • Gewicht: 28 kg
Futterseite Z520
Maschinenseite ISO 702-1 Nr. 15
Teilkreis Futter [mm] 330.2
Teilkreis Spindel [mm] 330.2
Höhe [mm] 28
Durchlass [mm] 281.5
Gewicht [kg] 28

Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben