FF-T2 Z220-A6
Flansche Z-Rand auf Kurzkegel ISO 702-1
Ident.-Nr. 805003
Flansch Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Reduzierflansch
- Für hydraulisch betätigte Kraftspannfutter
- Futterseite: Z220
- Maschinenseite: ISO 702-1 Nr. 6
- Teilkreis Futter: 171.4 mm
- Teilkreis Spindel: 133.4 mm
- Höhe: 28 mm
- Durchlass: 103.2 mm
- Gewicht: 6 kg
Technische Details
Futterseite | Z220 |
---|---|
Maschinenseite | ISO 702-1 Nr. 6 |
Teilkreis Futter [mm] | 171.4 |
Teilkreis Spindel [mm] | 133.4 |
Höhe [mm] | 28 |
Durchlass [mm] | 103.2 |
Gewicht [kg] | 6 |
Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben