FF-T2 Z520-A11
Flansch Standard
Ident.-Nr. 801003
Flansch Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Reduzierflansch
- Für hydraulisch betätigte Kraftspannfutter
- Futterseite: Z520
- Maschinenseite: ISO 702-1 Nr. 11
- Teilkreis Futter: 330.2 mm
- Teilkreis Spindel: 235 mm
- Höhe: 40 mm
- Durchlass: 192.9 mm
- Gewicht: 38 kg
Technische Details
Futterseite | Z520 |
---|---|
Maschinenseite | ISO 702-1 Nr. 11 |
Teilkreis Futter [mm] | 330.2 |
Teilkreis Spindel [mm] | 235 |
Höhe [mm] | 40 |
Durchlass [mm] | 192.9 |
Gewicht [kg] | 38 |
Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben