FFK-T2 Z170-A5
Flansch Standard
Ident.-Nr. 805109
Flansch Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Reduzierflansch
- Für hydraulisch betätigte Kraftspannfutter
- Futterseite: Z170
- Maschinenseite: ISO 702-1 Nr. 5
- Teilkreis Futter: 133.4 mm
- Teilkreis Spindel: 104.8 mm
- Höhe: 25 mm
- Durchlass: 79.6 mm
- Gewicht: 3.3 kg
Technische Details
Futterseite | Z170 |
---|---|
Maschinenseite | ISO 702-1 Nr. 5 |
Teilkreis Futter [mm] | 133.4 |
Teilkreis Spindel [mm] | 104.8 |
Höhe [mm] | 25 |
Durchlass [mm] | 79.6 |
Gewicht [kg] | 3.3 |
Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben