FFV Z235-A6
Flansch Standard
Ident.-Nr. 836030
Flansch Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Reduzierflansch
- Für pneumatisch betätigte Kraftspannfutter
- Futterseite: Z235
- Maschinenseite: ISO 702-1 Nr. 6
- Teilkreis Futter: 290.5 mm
- Teilkreis Spindel: 133.4 mm
- Höhe: 32 mm
- Durchlass: 103 mm
- Gewicht: 11.2 kg
Technische Details
Futterseite | Z235 |
---|---|
Maschinenseite | ISO 702-1 Nr. 6 |
Teilkreis Futter [mm] | 290.5 |
Teilkreis Spindel [mm] | 133.4 |
Höhe [mm] | 32 |
Durchlass [mm] | 103 |
Gewicht [kg] | 11.2 |
Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben