GBD 160-50-13.5
Backe profiliert
Ident.-Nr. 1373350
Aufsatzbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Backe profiliert
- Schnittstelle 1: W-160
- Abmessungen: 160 x 50 x 13,5 mm
- Anzahl Rasterbohrungen: 12
- Gewicht: 0.75 kg
Technische Details
Breite [mm] | 160 |
---|---|
Tiefe [mm] | 13.5 |
Höhe [mm] | 50 |
Gebinde | Stück |
Gewicht [kg] | 0.75 |
Lieferumfang
Aufsatzbacke, Befestigungsschrauben