GBP 160-50-13.5
Backe geschliffen
Ident.-Nr. 1373281
Aufsatzbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Backe, geschliffen
- Schnittstelle 1: W-160
- Abmessungen: 160 x 50 x 13,5 mm
- Anzahl Rasterbohrungen: 12
- Gewicht: 0.76 kg
Technische Details
Breite [mm] | 160 |
---|---|
Tiefe [mm] | 13.5 |
Höhe [mm] | 50 |
Gebinde | Stück |
Gewicht [kg] | 0.76 |
Lieferumfang
Aufsatzbacke, Befestigungsschrauben