GBS 125-40-11.5-8
Stufenbacke
Ident.-Nr. 1373327
Aufsatzbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Stufenbacke
- Schnittstelle 1: W-125-1
- Abmessungen: 125 x 40 x 11,5 mm
- Spannstufe: 8 mm
- Anzahl Rasterbohrungen: 12
- Gewicht: 0.39 kg
Technische Details
Breite [mm] | 125 |
---|---|
Tiefe [mm] | 11.5 |
Höhe [mm] | 40 |
Gebinde | Stück |
Gewicht [kg] | 0.39 |
Lieferumfang
Aufsatzbacke, Befestigungsschrauben