GBS-G3 100-35-10
Stufenbacke
Ident.-Nr. 1373330
Aufsatzbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Stufenbacke, grip 3 mm
- Schnittstelle 1: W-100-1
- Abmessungen: 100 x 35 x 10 mm
- grip-Stufe: 3 mm
- Anzahl Rasterbohrungen: 12
- Gewicht: 0.23 kg
Technische Details
Breite [mm] | 100 |
---|---|
Tiefe [mm] | 10 |
Höhe [mm] | 35 |
Gebinde | Stück |
Gewicht [kg] | 0.23 |
Lieferumfang
Aufsatzbacke, Befestigungsschrauben