GBS-G5 65-22-8
Stufenbacke
Ident.-Nr. 1465122
Aufsatzbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Stufenbacke, grip 5 mm
- Schnittstelle 1: W-65-1
- Abmessungen: 65 x 22 x 8 mm
- grip-Stufe: 5 mm
- Gewicht: 0.1 kg
Technische Details
Breite [mm] | 65 |
---|---|
Tiefe [mm] | 8 |
Höhe [mm] | 22 |
Gebinde | Stück |
Gewicht [kg] | 0.1 |
Lieferumfang
Aufsatzbacke, Befestigungsschrauben