GBVS-K 90-41-25
Spannkeil
Ident.-Nr. 490721
Spanneinsätze Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Spannkeil
- Schnittstelle 1: W-SEI
- Abmessungen: 90 x 41 x 25 mm
- Gewicht: 0.17 kg
Technische Details
Breite [mm] | 90 |
---|---|
Tiefe [mm] | 41 |
Höhe [mm] | 25 |
Gebinde | Stück |
Gewicht [kg] | 0.17 |