GBVS-P-G3 40-41-22
Parallelspannbacke
Ident.-Nr. 490751
Spanneinsätze Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Parallelspannbacke grip
- Schnittstelle 1: W-SEI
- Abmessungen: 40 x 41 x 22 mm
- grip-Stufe: 3 mm
- Gewicht: 0.2 kg
Technische Details
Breite [mm] | 40 |
---|---|
Tiefe [mm] | 41 |
Höhe [mm] | 22 |
Gebinde | Stück |
Gewicht [kg] | 0.2 |