Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Drehmomentschlüssel 5-50 Nm
- Zum Betätigen von manuellen Spannsystemen von SCHUNK
- Mit Vierkant-Antrieb
- Vierkant-Anschluss: 3/8"
- Min. Drehmoment: 8 Nm
- Max. Drehmoment: 50 Nm
- Gewicht: 1.5 kg
Technische Daten GSH-D 5-50
Min. Drehmoment [Nm] | 8 |
---|---|
Max. Drehmoment [Nm] | 50 |
Vierkant-Anschluss | 3/8" |
Lieferumfang
Drehmomentschlüssel
Rezensionen zum Produkt GSH-D 5-50
Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.