HM 15
Spanneinsätze
Ident.-Nr. 184105
HM 15, Spanneinsätze
- Höhe H: 9.5 mm
- Länge L: 12.7 mm
- Breite B: 12.7 mm
- Gewinde G: M6
- Material: Hartmetall mit Stahlkörper
Technische Details
Höhe H [mm] | 9.5 |
---|---|
Länge L [mm] | 12.7 |
Länge L1 [mm] | 10.3 |
Breite B [mm] | 12.7 |
Gewinde G | M6 |
Max. Belastungskraft [kN] | 20 |
Material | Hartmetall mit Stahlkörper |
Werte der maximalen Belastungskraft gültig, wenn alle Spitzen im Eingriff sind