arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KTR 250 Abbildung ähnlich

KTR 250

Aufsatzbackenrohlinge gebohrt

Ident.-Nr. 402123

Versandfertig ab Lager
Spannbacken Standard

Produktmerkmale:
  • Aufsatzbackenrohling
  • Backenschnittstelle: Kreuzversatz
  • Passend zu: TANDEM 2-Backen-Spanner Baugröße 250
Technische Daten:
  • Abmessungen: 120 x 125 x 50 mm
  • Material: 16MnCr5
  • Anzahl Rasterbohrungen: 2
  • Gewicht: 11 kg
Länge [mm] 120
Breite [mm] 125
Höhe [mm] 50
Material 16MnCr5
Passend zu 250
L [mm] 120
B [mm] 125
H [mm] 50
D [mm] 56
B1 [mm] 36
B2 [mm] 80
T1 [mm] 35
T2 [mm] 21
Gewicht [kg] 11

Lieferumfang
Aufsatzbackenrohlinge