KTR-H 160
Aufsatzbackenrohlinge gebohrt
Ident.-Nr. 402222
Spannbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Aufsatzbackenrohling
- Backenschnittstelle: Kreuzversatz
- Passend zu: TANDEM 2-Backen-Spanner Baugröße 160
- Abmessungen: 76 x 80 x 77,5 mm
- Material: 16MnCr5
- Anzahl Rasterbohrungen: 2
- Gewicht: 6.7 kg
Technische Details
Länge [mm] | 76 |
---|---|
Breite [mm] | 80 |
Höhe [mm] | 77.5 |
Material | 16MnCr5 |
Passend zu | 160 |
L [mm] | 76 |
B [mm] | 80 |
H [mm] | 77.5 |
D [mm] | 44 |
B1 [mm] | 28 |
B2 [mm] | 51 |
T1 [mm] | 70 |
T2 [mm] | 59 |
Gewicht [kg] | 6.7 |
Lieferumfang
Aufsatzbackenrohlinge