arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KTR-H 315 Abbildung ähnlich

KTR-H 315

Aufsatzbackenrohlinge gebohrt

Ident.-Nr. 1446925

Verfügbarkeit auf Anfrage
Spannbacken Standard

Produktmerkmale:
  • Aufsatzbackenrohling
  • Backenschnittstelle: Kreuzversatz
  • Passend zu: TANDEM 2-Backen-Spanner Baugröße 315
Technische Daten:
  • Abmessungen: 148 x 160 x 102 mm
  • Material: 16MnCr5
  • Anzahl Rasterbohrungen: 2
  • Gewicht: 17.9 kg
Länge [mm] 148
Breite [mm] 160
Höhe [mm] 102
Material 16MnCr5
Passend zu 315
L [mm] 148
B [mm] 160
H [mm] 102
D [mm] 65.5
B1 [mm] 50
B2 [mm] 105
T1 [mm] 85
T2 [mm] 71
Gewicht [kg] 17.9

Lieferumfang
Aufsatzbackenrohlinge