arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Medienübergabe

MDN

Beschreibung

Universell einsetzbare Plug & Work-Medienübergabe als Standard für alle gängigen VERO-S Spannstationen.

Vorteile – Ihr Nutzen

Universell einsetzbar
Standardmedienübergabe für pneumatisch, hydraulisch oder per Vakuum betätigte Komponenten
Leicht nachrüstbar
Flexible und einfache Kombinierbarkeit mit neuen oder bereits vorhandenen Spannstationen
Flexible Adaptierbarkeit
Medienübergabe kann von oben oder unten befestigt werden
Duale Ansteuerung
Medienübergabe kann entweder bodenseitig oder seitlich angesteuert werden
Hohe Systemdrücke
bis 250 bar können übertragen werden

Optionen und spezielle Informationen

Flexible Nutzung fluidisch betätigter Komponenten
Die kompakte, universell einsetzbare Medienübergabe VERO-S MDN erweitert den weltweit größten Baukasten für die stationäre Werkstückspannung um ein wichtiges Puzzleteil. Mit ihr lassen sich pneumatisch, hydraulisch oder per Vakuum betätigte Spannmittel auf VERO-S NSL plus Spannstationen sekundenschnell per Plug & Work in Betrieb nehmen.

Die Medienübergabe lässt sich flexibel mit neuen oder bereits vorhandenen VERO-S NSL plus Spannstationen kombinieren. Teure und aufwändige Insel- oder Sonderlösungen entfallen. Die Ansteuerung erfolgt entweder bodenseitig über Kanalbohrungen in der Spannstation oder seitlich über Schlauchleitungen.

Lesen Sie mehr Weniger

1 Produkte gefunden

MDN 3-2

MDN 3-2

Ident.-Nr. 471102
Versandfertig ab 11 Arbeitstagen
  • Länge  59.9 mm
  • Breite  29.9 mm
  • Höhe  38.4 mm
  • Abstand Schnittstellen  30 mm
  • Betätigungskraft Kupplungsschnittstelle  100 N
  • Gewicht  0.27 kg

Zubehör für MDN

Die folgenden Komponenten machen das Produkt MDN noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.