SSH-MN Ø81-228
Zubehör Drehfutter Standard
Ident.-Nr. 1383213
Zubehör Drehfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Montageschlüssel
- Zur Montage von Kraftspannfuttern auf der Drehmaschine
- Schlüsselausführung mit in den Gewindering einrastenden Mitnahmestiften
- Passend zu: ROTA THW3 265-81
- Durchlass: 81 mm
- Länge: 228 mm
- Gewicht: 1.96 kg
Technische Details
Länge [mm] | 228 |
---|---|
Passend zu Durchgangsbohrung [mm] | 81 |
Gewicht [kg] | 1.96 |