MSC-PS10 350x150
Zubehör Magnetspanntechnik Standard
Ident.-Nr. 422095
Zubehör Magnetspanntechnik Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Lamellenplatte
- Zum Einfräsen von Konturen und Sonderformen.
- Abmessungen: 350 x 150 x 21 mm
- Polteilung: 3 mm + 1,5 mm
- Gewicht: 9.4 kg
Technische Details
Länge [mm] | 350 |
---|---|
Breite [mm] | 150 |
Höhe [mm] | 21 |
Gewicht [kg] | 9.4 |
Lieferumfang
Lamellenplatte