PEB 50-34-12
Zubehör Magnetspanntechnik Standard
Ident.-Nr. 1315226
Zubehör Magnetspanntechnik Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 12fach Polblock
- Abmessungen: 350,5 x 110 x 34 mm
- Polfeld: 12fach (2 x 6)
- Polgewinde: M8
- Gewicht: 10.3 kg
Technische Details
Länge [mm] | 350 |
---|---|
Breite [mm] | 110 |
Höhe [mm] | 34 |
Gewicht [kg] | 10.3 |
Lieferumfang
Polblock, Befestigungsschrauben