arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SBS-S-C 185 Abbildung ähnlich

SBS-S-C 185

Zubehör Drehfutter Standard

Ident.-Nr. 8703863

Verfügbarkeit auf Anfrage
Zubehör Drehfutter Standard

Produktmerkmale:
  • Schutzbüchse mit Spritzdüsen
  • Zum Schutz der Futterkinematik gegen das Eindringen von Spänen und Kühlschmierstoff
  • Kühlschmierstoff kann über integrierte Spritzdüsen direkt an das Werkstück gebracht werden
  • Passend zu: ROTA NC(-F) plus 2 185-52
Technische Daten:
  • Durchmesser: 32 mm
  • Gewicht: 1.2 kg
ØA [mm] 52
B [mm] 5
ØC [mm] 28
ØD [mm] 32
F [mm] 34
ØG [mm] 41
H M6 x 10
Gewicht [kg] 1.2