SBS-T-W 315-80
Zubehör Drehfutter Standard
Ident.-Nr. 8703694
Zubehör Drehfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Schutzbüchse mit verstellbarem Anschlag
- Zum Schutz der Futterkinematik gegen das Eindringen von Spänen und Kühlschmierstoff
- Passend zu: ROTA THW plus 315-104
- Durchmesser: 80.5 mm
- Gewicht: 4.5 kg
Technische Details
ØA [mm] | 104 |
---|---|
B [mm] | 37 |
ØC [mm] | 75 |
ØD [mm] | 80.5 |
E min. [mm] | 38 |
E max. [mm] | 105.8 |
F [mm] | 78 |
ØG [mm] | 50 |
H | M6 x 12 |
K | M27 |
Gewicht [kg] | 4.5 |