SGA-2 192-130-22
Adapterplatte
Ident.-Nr. 432255
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Adapterplatte, fest
- Passend zu: KSX 125, KSX-C 125
- Schnittstelle 1: W-38
- Abmessungen: 192 x 130 x 22 mm
- Anzahl Rasterbohrungen: 14
- Gewicht: 4.3 kg
Technische Details
Breite [mm] | 192 |
---|---|
Tiefe [mm] | 130 |
Höhe [mm] | 22 |
Gebinde | Stück |
Gewicht [kg] | 4.3 |
Lieferumfang
Systembacke, Befestigungsschrauben; ohne 6-fach-Wendebacken